Ferroviaire

Le marché ferroviaire se compose de trois segments principaux: le matériel roulant, la technologie des systèmes et l’infrastructure. Au sein de ces trois segments, LAPP se concentre sur le premier et la partie du second qui se concentre sur les trains.
En ce qui concerne le transport de passagers et de marchandises, les principales caractéristiques du secteur ferroviaire (chez LAPP, nous l’appelons « Train ») sont les exigences élevées en matière de sécurité incendie pour protéger les personnes.
Tous les produits utilisés dans un train en Europe doivent être conformes à la norme EN 45545-2. Dans d’autres régions du monde, d’autres normes sont requises, comme GOST, NFPA 130 ou CCC.
Afin de standardiser les câbles pour les applications de matériel roulant, des normes de câbles ont été développées dans le passé, selon lesquelles LAPP fabrique également sa gamme de produits TRAIN. LAPP a développé des produits entièrement nouveaux dans le domaine des câbles et des fils et a également qualifié et testé des produits existants dans les segments des presse-étoupes, de la protection des câbles, du marquage des câbles et des accessoires,
Pour répondre aux exigences de ces normes, les câbles TRAIN sont réticulés et répondent aux exigences les plus élevées en matière de résistance à l’huile et aux produits chimiques, mécaniques et UV, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les environnements difficiles d’autres industries.
Les produits de câbles pour l’industrie du matériel roulant sont appelés ÖLFLEX® TRAIN, ETHERLINE® TRAIN et UNITRONIC®TRAIN.
Vos défis - nos solutions
- Réseau train et sous-composants
- BUS réseau train
- Réseau principal (architecture) dans chaque véhicule
- Interconnection inter-vehicules
- MVB (Bus Vehicle Multifunction). Connexion de noeuds
- Système HVAC (climatisation)
- Contrôle de portes
- Signalisation en cabine de conduite
- Système freins
- BUS réseau train
- Ethernet
- Systèmes d'affichages d'informations
- Informations passagers
- Maintenance prédictive
- Surveillance d'état
- Système de comptage passagers
- CCTV, vidéosurveillance
- Wi-Fi
Les solutions de connexion sont notre mission
Câbles Bus
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5
- UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,5+4x0,25
- UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,75us cables
Câbles Ethernet
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x22/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN Cat.5e 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.6A 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.7 4x2x24/7 PE
- ETHERLINE® TRAIN FLEX Cat.5e 1x4x0,5 PE
Connecteurs
- EPIC® MHS Bus 2x(4) CM
- EPIC® MHS Bus PIN 1x(4) CM
- EPIC® MHB Bus 2x(4) CM
- EPIC® MHB Bus PIN 1x(4) CM
- EPIC® MHS Gigabit
- EPIC® MHB Gigabit
- EPIC® MHS Gigabit PIN
- EPIC® MHS Gigabit PIN + GND
- EPIC® MHB Gigabit PIN
- EPIC® MHB Gigabit PIN + GND
- EPIC® MHS Gigabit Kit Small
- EPIC® MHB Gigabit Kit Small
- EPIC® MHS Gigabit Kit Medium
- EPIC® MHB Gigabit Kit Medium