Energie verte - éoliennes

Les éoliennes sont devenues une source d’énergie alternative dans de nombreux pays du monde entier. Les parcs éoliens peuvent être construits dans n’importe quel endroit où le flux de vent est stable, c’est-à-dire à la fois on-shore et off-shore. Les éoliennes modernes peuvent être contrôlées et gérées à distance. En raison de la production d’énergie et du risque CEM possible, il est préférable de privilégier la fibre optique pour la transmission de données à l’intérieur de la tour.
Comme la nacelle suit la direction du vent, les câbles à l’intérieur de la tour sont fréquemment tordus. Et cela doit être assuré dans une large gamme de températures.
Vos défis - nos solutions
- Cordons fibre optique pré-assemblés
- Câbles de données adaptés au mouvement de torsion
Votre industrie - vos applications spécifiques
Les solutions de connexion sont notre mission
Câbles fibre optiques
Câbles Ethernet
- ETHERLINE® TORSION P CAT5 AWM 2X2XAWG22
- ETHERLINE® TORSION P CAT6A 4X2XAWG24/7
- ETHERLINE® TORSION Cat.7
Cordons Ethernet
Connecteurs assemblables sur site