Capteurs IP/ETHERNET

Dans la communication industrielle, les capteurs sont des sources de données initiales. La communication de données à partir de ces capteurs peut utiliser presque n’importe quel type de protocole et de norme de communication. Récemment, de plus en plus de fabricants de capteurs ont commencé à utiliser l'Ethernet industriel pour la communication. Il existe différentes normes Ethernet qui doivent être prises en compte lors de la sélection du bon câble Ethernet. En outre, des exigences spécifiques concernant la flexibilité, la résistance chimique, les caractéristiques des matériaux, la RPC ou les approbations doivent être prises en compte.
L'Ethernet à paire unique, la dernière norme sur le marché, peut être la solution parfaite pour la communication de capteurs du futur.
Vos défis - nos solutions
- Portefeuille indépendant de protocole
- Nos propres usines pour les câbles Ethernet industriels
- Large gamme de produits de notre catalogue disponible dans le monde
- Grande disponibilité et livraison rapide
- Normes et homologations internationales
- Solutions de câbles pour Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Câbles pour tous types de mouvements
Votre industrie - vos applications spécifiques
Les solutions de connexion sont notre mission
Câbles Ethernet
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® Cat. 6A Y
- ETHERLINE® PN CAT.7 Y FLEX A
Câble S/A
Câble Ethernet à paire unique
Connecteur assemblable sur site