Automobile

Le secteur automobile est l’une des industries les plus automatisées. Tous les processus doivent être bien surveillés car une petite défaillance peut avoir des conséquences fatales. Par conséquent, la plupart des composants sont strictement contrôlés par chaque constructeur automobile. Les listes de fournisseurs et de composants approuvés doivent être suivies par tous les fournisseurs de machines. PROFINET est la norme de communication la plus courante des constructeurs automobiles européens.
Chaque ligne de production se compose de diverses machines, équipements et outils. Chaque application a des besoins spécifiques en matière de câbles de données, tels que les débits de données maximaux, la résistance à la température, la CEM, la résistance à la flexion et à la torsion ou la résistance mécanique et chimique.
Vos défis - nos solutions
- Les câbles PROFINET fabriqués dans nos usines sont homologués pour l'industrie automobile
- Large gamme de composants PROFINET y compris la fibre optique
- Nos experts en applications pour l'automobile sont en mesure de vous conseiller avec les produits approuvés
- Large gamme de produits de notre catalogue disponibles dans le monde entier
- Normes et homologations internationales
- Solutions de câbles pour Cat. 5, 5e, 6, 6a, 7
- Câbles pour toutes sortes de mouvements
- Grande disponibilité et livraison rapide
Votre industrie - Vos applications spécifiques
Les solutions de connexion sont notre mission
Câbles Ethernet
- ETHERLINE® FD P FC CAT5 2x2xAWG22
- ETHERLINE® PN Cat.5 Y FLEX FC
- ETHERLINE® FD P CAT5e 4X2XAWG26
- ETHERLINE® FD P CAT.6 4X2XAWG26
- ETHERLINE® PN CAT.7 FRNC A
- ETHERLINE® PN Cat. 6A P FD FC
Cordons Ethernet
Câbles Fibre Optique
Connecteurs assemblables sur site