PROFINET® Fast Connect
Jusqu'à 50 % de gain de temps dans l'installation des connecteurs de données - avec Fast Connect pour PROFINET®.
La conception Fast Connect facilite l'assemblage grâce à une gaine intérieure spécialement conçue et à une croix de séparation au lieu d'un blindage par paire. Cela réduit considérablement le temps d'assemblage, tout en répondant de manière optimale à toutes les exigences en matière de blindage et d'application. Le quadruple démontage complexe du blindage de la paire n'est plus nécessaire. Avec l'outil approprié, l'isolation peut être dénudée directement sur les paires de fils.
Une combinaison parfaite - nos composants Fast Connect
En tant que fournisseur de systèmes expérimenté, LAPP est votre partenaire solide pour tous vos défis d'assemblage. Du câble à l'outil approprié, en passant par la solution de connexion - avec nous, vous obtenez tout d'une seule source. Bien entendu, avec une qualité de marque de premier ordre.

Assemblage très facile en juste quelques étapes :
Au fait : Pour une meilleure différenciation, tous nos câbles de données Fast Connect portent l'abréviation "FC" dans la description de l'article.

1. Coupez la gaine et la tresse de blindage avec l'outil Fast Connect en une seule opération.

2. Insérer les conducteurs dans le gestionnaire de conducteurs en fonction du code couleur.

3. Insérer le gestionnaire de conducteurs, serrer - terminé !