ETHERLINE® ACCESS
Des solutions de réseau industriel pour votre usine intelligente
À l'heure de l'industrie 4.0, de la Smart Factory et des systèmes de communication en réseau, le besoin de données et les exigences en matière de transmission de données sont en constante augmentation. La communication efficace et fiable entre les machines et les systèmes de production est un critère de réussite important pour la compétitivité des usines intelligentes. Par conséquent, les exigences en matière de solutions de connexion dans la production sont très élevées. Tous les réseaux doivent être capables de traiter des volumes de données élevés, même dans des environnements industriels difficiles, et en même temps de résister aux influences extérieures. Outre un transport fiable des données par des connecteurs, des câbles de données et les accessoires correspondants, les composants actifs doivent également être parfaitement adaptés aux solutions système - en fin de compte, ils déterminent la performance des réseaux en amenant rapidement et complètement les grands volumes de données à la bonne destination.
En matière de communication industrielle, tous les composants doivent être coordonnés et parfaitement adaptés les uns aux autres. C'est pourquoi nous fournissons les commutateurs de réseau appropriés pour votre système Ethernet industriel sous la marque ETHERLINE® ACCESS. Nous pouvons ainsi garantir une installation encore plus simple, d’importants débits de transmission dans des plages de températures élevées et une qualité constante dans des conditions d’utilisation difficiles.
Aperçu des produits
- Routeur NAT avec fonction de pare-feu
- Switchs PROFINET® en design plat
- Switchs non administrés de conception plate
- Switchs administrés
- Switchs non administrés
Les caractéristiques et les avantages des produits en un coup d'œil
- Haute disponibilité - approvisionnement en énergie redondant
- Haute disponibilité - topologies en anneau
- Sans entretien - sans ventilateur
- Boîtier métallique robuste et montage sur rail
Routeur NAT avec fonctions de pare-feu

Caractéristiques
- NAT (NAT de base, NAPT) et redirection de port
- Fonction de pare-feu intégré
- Ports RJ45 : 10/100BaseT(X)
- Plage de température : -40 °C to 75 °C
- Gamme de tension : 18 - 30 VDC
- UL 61010
Avantages
- Conception compacte avec une forte densité de ports
- Réduction de l'effort d'installation dans les réseaux existants
- Configuration simple via l'interface web
- Gain de place et montage industriel sur rail DIN
Article
Téléchargements
Switchs PROFINET® design plat

Caractéristiques
- Switchs PROFINET® avec 4, 8 et 16 ports
- PROFINET® Classe de conformité B
- Priorisation des télégrammes PROFINET®
- Détection de voisinage LLDP
- Ports RJ45 : 10/100BaseT(X)
- Plage de température : -40 °C à 75 °C
- Tension de fonctionnement : 18 - 30 VDC
- UL 61010
Avantages
- Conception compacte avec une forte densité de ports
- Configuration simple via l'interface web
- Gain de place et montage industriel sur rail DIN
Articles
Téléchargements
Switchs non administrés en design plat

Caractéristiques
- Switchs avec 5, 8 et 16 ports
- Ports RJ45 : 10/100BaseT(X)
- Plage de température : -25 °C à 60 °C
- Gamme de tension : 18 - 30 VDC
- UL 61010
Avantages
- Conception compacte avec une forte densité de ports
- Dispositif de soutien PROFINET®
- Gain de place et montage industriel sur rail DIN
Articles
Switchs administrés
Caractéristiques
- Switchs avec 6 et 8 ports RJ45, 10/100 BaseT(X)
- Switchs avec 8 ports RJ45 et 2 ports SFP 10/100/1000 BaseT(X)
- Taille de la mémoire tampon des paquets : 1 Mbit
- Alimentation électrique redondante : 24 VDC
- Protocoles pris en charge : HTTP, Telnet, EtherNet/IP, Modbus/TCP, IPv6, et bien d'autres
- Plage de température : -40 °C à 75 °C
- UL 61010
- Choc : IEC 60068-2-27
- Chute libre : IEC 60068-2-32
- Vibration: IEC 60068-2-6
Avantages
- Les solutions les plus flexibles et les plus disponibles au niveau mondial, provenant d'un seul fournisseur
Articles
Switchs non administrés

Caractéristiques
- Switchs avec 5, 8 et 16 ports
- Ports RJ45 : 10/100/1000 BaseT(X)
- Taille de la mémoire tampon des paquets : 1Mbit
- Protection contre les tempêtes de radiodiffusion
- Alimentation électrique redondante : 24 VDC
- Plage de température : -10 °C à 60 °C
- UL 61010
- Choc : IEC 60068-2-27
- Chute libre : IEC60068-2-32
- Vibration: IEC 60068-2-6
Avantages
- Les solutions les plus flexibles et les plus disponibles au niveau mondial, provenant d'un fournisseur unique
Articles