e-Shop

Communication Ethernet de l'armoire de contrôle vers l'armoire principale

applikationsbilder 1500 x 750 v25

Les différentes armoires de commande des machines sont interconnectées par l'armoire principale. La connexion est réalisée via des commutateurs gérés ou non gérés situés dans l'armoire de commande, reliés à des connecteurs de données RJ45 ou à des panneaux de brassage montables sur le terrain, qui sont installés sur des câbles Ethernet industriel. Les câbles sont installés de façon permanente dans des chemins de câbles.

Particularités :

  • Câbles dans des chemins de câbles pour utilisation aux États-Unis et testés par les Underwriter Laboratories (USA) comme PLTC (power limited tray cable) ou pour des chemins de câbles ouverts comme PLTC-ER (power limited tray cable exposed run)
  • Câble par longueurs pour installation dans le chemin de câbles
  • Connecteur de données RJ45 montable sur site avec classe de protection IP20 dans les armoires de commande
  • Les connecteurs en dehors de l'armoire de commande ont un indice de protection IP67
  • Les commutateurs gérés peuvent être utilisés pour mettre en place des réseaux redondants et disposent de fonctions de diagnostic étendues

Articles utilisés :

Pour la communication de l'armoire de contrôle à l'armoire principale