e-Shop

Communication Ethernet dans les bâtiments et bureaux

applikationsbilder 1500 x 750 v27

Le réseau du bâtiment relie les ordinateurs, les serveurs et l'usine les uns aux autres et à l'Internet.

Particularités :

  • Les câbles LAN ETHERLINE® à base de cuivre sont utilisés pour des distances allant jusqu'à 100 m
  • Les câbles à fibres optiques sont utilisés sur de longues distances pour la connexion entre deux bâtiments ou à l'intérieur de bâtiments. Divers connecteurs, comme le connecteur SC, sont utilisés pour la transmission de données par fibre optique.
  • Les câbles HITRONIC® sont utilisés pour le câblage à l'intérieur du bâtiment.
  • Les câbles HITRONIC® sont utilisés pour le câblage à l'intérieur du bâtiment. Les câbles installés de façon permanente sont connectés à des boîtes d'épissure de la série HITRONIC® SBX.
  • Des cordons de brassage en fibre optique HITRONIC® sont utilisés au niveau des boîtes d'épissure pour connecter les appareils.
  • Les câbles ETHERLINE® LAN de catégorie Cat.7 ou supérieure sont utilisés pour le câblage des bureaux et sont installés en permanence dans le bâtiment.
  • Le connecteur RJ45 est utilisé pour la transmission de données à base de cuivre

Articles utilisés :

Pour la communication entre l'armoire principale et le bureau :

Pour la communication dans le bâtiment :

Pour la communication du bureau vers Internet :