e-Shop

Communication Ethernet dans l'armoire de commande de la machine

applikationsbilder 1500 x 750 v26

L'armoire de commande de la machine est le lien entre la machine et l'armoire principale. Elle est reliée par l'armoire principale au niveau du bureau ainsi qu'aux autres armoires de commande de la machine sur le terrain. L'installation dans l'armoire de commande de la machine est réalisée par des câbles de raccordement en cuivre.

Particularités :

  • Logiciel de comptage Ethernet pour les chemins de câbles entre les armoires. Installation via des connecteurs de données RJ45 pouvant être montés sur le terrain.
  • Cordons de brassage préassemblés avec connecteurs de données RJ45 dans l'armoire de commande et pour la connexion à la machine. Indice de protection IP20.
  • Commutateurs non gérés ou gérés - Les commutateurs gérés peuvent être utilisés pour la mise en place de réseaux redondants et disposent de fonctions de diagnostic étendues.

Articles utilisés :

Pour la communication d'une armoire de commande de machine à machine

Pour la communication dans l'armoire de commande de la machine


Pour la communication entre l'armoire de commande de la machine et l'armoire principale