Cordons pour capteurs/actionneurs
Avez-vous besoin de connecter rapidement des capteurs et des actionneurs sur le terrain ? Pas de problème avec nos câbles préassemblés ! Selon le matériau de la gaine extérieure, nos ensembles capteurs/actionneurs prêts à être connectés peuvent être utilisés pour presque toutes les applications. Les versions blindées, reconnaissables au suffixe "SH" dans le nom du produit, offrent une protection contre les interférences électromagnétiques.
Cordons pour capteurs/ actionneurs de la gamme de produits standard
Câbles de signaux préassemblés pour les environnements difficiles
Pour les applications flexibles avec une contrainte mécanique modérée sur le câble de signal, nous proposons des câbles avec une gaine extérieure en PVC. Ils peuvent être utilisés dans des environnements secs et humides. La gaine extérieure en PVC est résistante aux acides et aux bases et offre une résistance limitée à l'huile.
Pour les pièces de machine en mouvement continu et dans les chaînes porte-câbles, nous recommandons des câbles avec une gaine extérieure en PUR robuste et sans halogène. La conception des câbles, les matériaux et les connecteurs doivent être choisis de manière à ce que même la contrainte du mouvement continu de l'application n'entraîne pas de problèmes dans la transmission du signal. La gaine PUR est également résistante aux lubrifiants à base d'huile minérale et est souvent résistante aux produits chimiques.
Cordons confectionnés UNITRONIC® SENSOR pour capteurs
Vos avantages en un coup d'oeil :
1. Manipulation plus facile et gain de temps grâce au Plug & Play lorsque les câbles sont assemblés des deux côtés.
2. Intégration aisée dans le concept de la machine grâce à des dimensions compactes.
3. Les variantes avec LEDs facilitent le contrôle de l'état des signaux et permettent d'identifier les erreurs plus rapidement.
4. Les connecteurs avec protection intégrée contre les vibrations sont insensibles aux chocs et aux vibrations.
Caractéristiques :
- Également disponible sous forme de cordon confectionné d'un seul côté pour déterminer de manière flexible la longueur du câble et le libre choix du connecteur
- Différentes longueurs de câble disponibles
- Selon le type de câble, on peut choisir des connecteurs M8, M12, M12Y ou à valve

Câbles de signaux pré-confectionnés pour le marché agroalimentaire
En contact direct avec les aliments, les composants doivent répondre aux exigences d'hygiène les plus strictes. Grâce à des matériaux résistants et à la conception hygiénique du connecteur avec des surfaces lisses et des molettes en acier inoxydable, le capteur UNITRONIC® SENSOR HD M12 offre des résultats de nettoyage optimaux. Ces câbles pré-confectionnés avec des connecteurs à une ou deux extrémités sont conçus pour être utilisés sur le marché F&B, sur les machines d'emballage et de conditionnement des aliments ainsi que sur les usines de produits surgelés et les entrepôts frigorifiques. En outre, ils ont été spécialement développés pour des applications en mouvement continu et peuvent être utilisés dans des chaînes de câbles.
Cordons UNITRONIC® SENSOR HD
Vos avantages en un coup d'oeil :
1. Étanchéité garantie par le respect de l'exigeant indice de protection IP 69K.
2. Résistance à la corrosion grâce à des molettes en acier inoxydable de haute qualité.
3. Détection aisée des contaminations grâce à des surfaces de couleur claire.
4. Résistance testée aux désinfectants et produits de nettoyage ECOLAB.
Caractéristiques :
- Avec gaine extérieure en TPE sans halogène
- Disponible avec un connecteur M12 droit ou un connecteur M12 coudé (pour une sortie de câble peu encombrante)
- Convient aux chaînes porte-câbles
Connecteurs appropriés pour les ensembles capteurs/actionneurs avec une extrémité de câble ouverte
Si un câble n'est assemblé que d'un seul côté, la longueur du câble et le deuxième connecteur peuvent être choisis de manière flexible lors de de la confection. Souhaitez-vous compléter un tel câble avec un connecteur approprié ?
La famille de produits EPIC® SENSOR propose des versions blindées et non blindées avec les types de connexion les plus courants (connecteur à vis, à perçage ou à déplacement d'isolant).
Cordons pour capteurs/actionneurs préassemblés selon vos spécifications
Avec ÖLFLEX® CONNECT, LAPP propose également des cordons capteurs/actionneurs spécifiques à l'application. Pour cela, vous pouvez sélectionner le câble de capteur approprié dans la vaste gamme de produits UNITRONIC®, à assembler avec des connecteurs appropriés selon vos spécifications et vos exigences. L'utilisation de cordons de capteurs/actionneurs confectionnés en usine peut simplifier considérablement l'installation et la maintenance dans les applications industrielles.
LAPP peut également devenir votre partenaire spécialisé pour les cordons individuels de capteurs/actionneurs.
Vos avantages en un coup d'oeil :
1. Aucun investissement financier pour vos propres capacités de production.
2. Frais d'exploitation réduits grâce à une base de fournisseurs plus restreinte.
3. Réduction des stocks grâce à des cordons prêts à l’emploi.
4. Fiabilité fonctionnelle maximale.
5. Économisez vos ressources et profitez de notre expertise.