Communication Industrielle
Solutions complètes et fiables par LAPP

Comment le processus de transformation de l’industrie peut-il réussir? Et comment la technologie de connexion peut-elle répondre aux exigences élevées de l'Internet industriel des objets (IIoT)? Des processus et des procédures transparents nécessitent un grand nombre de capteurs; en outre, les câbles, les connecteurs et la technologie de réseau dans l'environnement industriel doivent transmettre les données de manière fiable et permanente - même à des températures extrêmes, sous des charges thermiques, chimiques et mécaniques ou dans des applications mobiles. La qualité est cruciale : un câble défectueux qui entraîne un arrêt de production entraîne des coûts énormes. Les solutions de connecteurs développées pour des conditions d'utilisation exigeantes offrent en revanche la plus grande sécurité possible.
La solution adaptée à vos besoins
Communication industrielle d'une seule source : LAPP propose des solutions complètes pour les usines, les machines et les installations dont les composants sont parfaitement adaptés les uns aux autres et particulièrement résistants. Pour vous, en tant que client, notre gamme complète signifie non seulement une augmentation considérable de l'efficacité de l'approvisionnement et de la logistique, mais aussi la certitude que vos applications fonctionneront de manière fiable à tout moment.
Nos marques fortes pour votre parc industriel
Produit | Description |
---|---|
UNITRONIC® BUS | Les câbles de données et les composants de bus de terrain UNITRONIC® de haute qualité offrent une solution d'avenir pour toutes les applications dans la construction de machines et d'installations. De la transmission de signaux de commande simples au câblage de capteurs/actionneurs en passant par des structures de réseau complexes avec des systèmes de bus : Nous disposons d'une solution de câblage et de raccordement fiable pour presque toutes les applications.
|
ETHERLINE® | Les systèmes de bus Ethernet jouent un rôle de plus en plus important. LAPP a développé une large gamme de câbles de Cat.5 à Cat.7A avec des débits de transmission allant jusqu'à 100 Gbit/s. |
EPIC® Data | Trouvez le bon connecteur pour chaque système de bus. |
HITRONIC®
|
HITRONIC® vous offre la solution fibre optique avec tous les types de fibres. Ils conviennent aussi bien aux applications industrielles qu'au câblage d'infrastructure. |
Testez vos connaissances avec l'e-formation LAPP

Participez dès maintenant à nos formations en ligne sur le thème de la communication de données industrielles et suivez des sujets tels que l'automatisation, Ethernet et bus de terrain!