Cordons Ethernet

Nos cordons Ethernet de marque ETHERLINE® sont conçus pour les environnements industriels de toutes sortes. Que ce soit dans l'armoire de commande ou dans des applications exigeantes, votre communication réseau est toujours entre de bonnes mains grâce aux câbles de données de LAPP.
Les câbles Ethernet sont préassemblés avec des connecteurs RJ45, M8 ou M12 et sont disponibles en différentes longueurs avec des caractéristiques de transmission Cat.5 et Cat.6A. Nous avons la bonne solution pour chaque exigence, tant pour la construction d'installations avec des câbles et des connecteurs pour montage sur site que pour l'ingénierie mécanique avec des cordons de raccordement Plug & Play.
Vos avantages :
- Produits pour tous les standards de protocoles courants (PROFINET®, EtherCAT, EtherNet/IP, etc.)
- Minimise les erreurs et fait gagner du temps lors du montage
- Une manipulation plus facile grâce au Plug & Play
- Une connexion amovible permet de changer facilement d'appareil
- Cordons de marque avec norme de qualité LAPP
Notre solution industrielle :
ETHERLINE® LAN Cat.6A - cordons RJ45 préassemblés avec certification UL.
Caractéristiques :
- Utilisation mondiale grâce aux caractéristiques de transmission Cat.6A et à la certification UL
- Disponible en 8 couleurs
- Toutes les longueurs sont disponibles en stock
- Convient au câblage des postes de travail ainsi qu'aux applications d'armoires de commande dans l'industrie
- Gain d'espace sur les sites de production, puisqu'il n'est pas nécessaire de constituer des stocks distincts pour les États-Unis et le Canada
Nos solutions industrielles :
Câbles patch ETHERLINE® - adaptés à une utilisation dans des environnements industriels difficiles.
Caractéristiques :
- Versions avec connecteurs droits et coudés
- Versions PVC et PUR
- Pour les applications fixes, flexibles et chaînes porte-câbles
- Classe de protection jusqu'à IP69
- Classes de température pour une utilisation entre -40°C et 80°C