Nos classes de performance

Avec nos solutions servo intelligentes, vous avez des câbles en 3 classes : Basic Line, Core Line et Extended Line. Tous les câbles du servostandard Siemens® ont été équipés avec notre connecteur nouvellement développé (taille 1). Ce connecteur est inviolable, parce que, contrairement aux connecteurs conventionnels, il n’est pas vissé, mais pressé. Grâce à un contact protecteur 360°, le blindage CEM est largement amélioré (6db). En plus, la conception des câbles de la gamme Core Line - notre variante LAPP intelligente - est soumise à un processus de production partiellement automatisé, ce qui garantit une qualité de processus continuellement élevée, ainsi qu’un standard de qualité globalement uniforme.

Nos câbles de commande en aperçu :

 

Core Line : votre alternative intelligente

Avec une longueur d’application jusqu’à 35 m, Core Line offre une alternative exceptionnelle pour les confections PVC 6FX-5002 et PUR 6FX-8002 :

  • PVC 6FX-5002 : applications statiques et dynamiques : travail du bois, machines d’emballage, chaînes à basse vitesse
  • PUR 6FX-8002 : applications extrêmement dynamiques : chaînes mobiles dans les machines-outils

Les avantages en bref :

  • Blindage CEM manifestement amélioré (6db) grâce au nouveau connecteur (taille 1, Siemens®)
  • Un processus de confection partiellement automatisé garantit une haute qualité globalement uniforme
  • Inviolable grâce à la bague de serrage pressée
  • Solution complète grâce au futur connecteur régulateur propre à LAPP (nouvelle génération booksize)

 Autres caractéristiques :

  • Résistant aux vibrations
  • Décharge de traction selon standards prédéterminés
  • IP67