Blindage CEM optimisé

Avec nos solutions de servo inventives, vous avez le choix entre 3 classes de performance : Basic Line, Core Line et Extended Line. Tous les câbles sont équipés de notre nouveau connecteur. Ce connecteur est inviolable, car il est pressé au lieu d'être vissé, comme avec les connecteurs conventionnels.
Le contact de blindage à 360° améliore considérablement le blindage CEM (6db : voir photo). De plus, la conception des câbles de notre Core Line permet un processus de production semi-automatique. Ceci garantit une plus grande sécurité de processus et donc un standard de qualité standardisé dans le monde entier.

 

En savoir plus sur la compatibilité électromagnétique (CEM).

 

 

Blindage CEM optimisé