Solutions de transport et de logistique

Pour vous aider à tirer le meilleur parti de nos solutions pour monoconducteurs, bénéficiez d’une offre exclusive allant jusqu'à 5 % de remise* sur les systèmes logistiques pour monoconducteurs et sur les chariots pour monoconducteurs du 4 janvier au 28 février 2021. La solution parfaite pour le stockage, le transport et la manutention des monoconducteurs.
Il peut très vite arriver que des cartons ne soient pas rangés au bon endroit et gênent le passage. Il y a un risque que vous ou vos collègues trébuchent dessus. Dans ce cas, la sécurité sur le lieu de travail n'est pas pleinement garantie.
Avec nos modules, les câbles monoconducteurs sont protégés Accrochez les modules sur la barre du chariot pour monoconducteurs ou placez-les sur le chariot de l'atelier. De nombreux clients placent également les modules directement sur l'armoire de commande. Cela donne un aspect visuellement impeccable, même si une visite d’un client arrive spontanément.
Les systèmes facilitent la manipulation et le stockage. Avec les solutions LAPP, les monoconducteurs sont rangés dans des modules. Ils peuvent être facilement retirés et remplis avec des quantités exactes. À l'aide du chariot, vous pouvez transporter plusieurs modules en même temps.
Enroulement et déroulement simples de bobines
Si vous retirez le monoconducteur du carton, une spirale se crée inévitablement. Si vous ne faites pas attention, il se produira un pli ou une torsion, que vous devrez soit inverser, soit couper. L’ajout dans le chariot ou dans le module TRONIC permet d'enrouler et de dérouler facilement les monoconducteurs. Le fil se place proprement dans le conduit de câbles. Cela permet également de protéger le produit contre les dommages.
5 % de remise sur les chariots pour monoconducteurs

Le chariot mobile pour monoconducteurs est la solution 3 en 1 optimale pour le stockage, le transport et le traitement de 12 à 18 bobines monocoques. Votre lieu de travail sera plus propre, plus clair et donc plus sûr qu'auparavant. L'enlèvement direct de la matière au point d'utilisation permet un traitement ultérieur rapide et efficace des bobines individuelles.
Numéro d'article | Articlename | Conditionnement | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
85001624 | TRONIC Single core cart 12 | |||
85001629 | TRONIC Single core cart 48 | |||
85001621 | TRONIC Module single core cart 6x2 | |||
85001622 | TRONIC Module single core cart 18x2 |
5% de remise sur les boîtes TRONIC
La boîte TRONIC est la solution parfaite pour le stockage, le transport et la manipulation de monoconducteurs. Ces boîtes sont généralement utilisées en combinaison avec un chariot compatible pour monoconducteurs.
Numéro d'article | Articlename | Conditionnement | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
85001632 | TRONIC Box |
5 % de remise sur les modules TRONIC

Le module TRONIC est constitué de deux boîtes TRONIC pour monoconducteurs reliées par un rack. La conception en rack des modules TRONIC permet de les empiler les uns sur les autres. Ils sont également compatibles avec les solutions de chariots 6x2 et 18x2.
Numéro d'article | Articlename | Conditionnement | Price (Base Price) | |
---|---|---|---|---|
85001625 | TRONIC Module |
5 % de remise sur les longueurs de fils câblage optimisées pour les solutions monoconducteurs

Afin de vous garantir un processus optimisé en tant que solution complète, nous proposons les articles de longueurs suivantes qui sont parfaitement adaptés à nos solutions TRONIC