Ingénierie mécanique et industrielle

Un coup d'œil dans une usine moderne révèle le changement : les robots accaparent la vue, lors de la manipulation des pièces, de la soudure, de la découpe et du vissage. Les systèmes de transport sans conducteur se déplacent stoïquement comme par magie. Tout est bien coordonné, soigneusement planifié. Dans un tel environnement, même la plus petite pièce doit fonctionner avec une fiabilité maximale car si un composant cesse de fonctionner même pendant un court laps de temps, celui-ci perturbera le processus, ce qui entraîne une perte de temps et de ressources.
La conception robuste de tous les composants LAPP permet de neutraliser parfaitement le risque de défaillance. En tant que votre partenaire pour des solutions performantes, efficaces, fiables et innovantes pour tous les aspects de la technologie du câble dans la construction mécanique, nous faisons notre part pour la fiabilité : "Made in Germany". Avec des solutions spéciales pour différentes industries et avec un haut de niveau d'expertise en matière de robotique, de technologie d'automatisation, d'industrie alimentaire et de véhicules utilitaires.
Nouveaux produits à l'automne 2020

ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP
Notre câble encodeur blindé avec gaine verte PUR est désormais disponible dans de nouvelles compositions. La conception de ce câble permet une utilisation très dynamique dans les chaînes portes-câbles et résiste à une large gamme de températures dans des environnements très rudes et huileux. Le câble pour encodeur avec certification UL/CSA est disponible dans différentes variantes de blindage adaptées aux différentes normes OEM.
Retrouvez ici la page détaillée du produit.

Inserts EPIC® H-BE
Les nouveaux inserts à contacts à sertir de notre gamme de connecteurs rectangulaires ont rapidement obtenu l'homologation pour les véhicules ferroviaires selon la norme DIN EN 45545-2. Grâce à la fiabilité maximale du montage entre le contact et le fil, ils créent une connexion extrêmement résistante aux vibrations et répondent également aux exigences de protection contre l'incendie requises dans les applications ferroviaires.
Retrouverez ici la page détaillée du produit.

Pince de blindage EMC-Guard
Notre pince de blindage EMC-Guard pour une mise à la terre et un blindage fiables de vos composants de contrôle et de puissance : par rapport aux solutions existantes sur le marché, la manipulation conviviale, le montage rapide, la grande surface de contact du blindage et la décharge de traction séparée vont convaincrons. Grâce à sa large possibilité de serrage, peut-être utilisée de manière flexible et/ou individuelle.
Vous trouverez ici la page détaillée du produit.