e-Shop

Systèmes de traversée de cloison SKINTOP® à entrées multiples

Gestion facile du câble pour tout le monde.

Teaser bild

SKINTOP® met de l'ordre dans votre gestion du câble.

Les solutions LAPP sont utilisées partout où il est impératif que les machines et les équipements soient connectés en toute sécurité. Lorsque de nombreux câbles et fils doivent être insérés dans des boîtiers avec un minimum d'espace, le système de traversée de cloison SKINTOP® à entrées multiples est le meilleur choix. C'est la solution parfaite lorsqu'il s'agit de faire passer des câbles et des fils en toute sécurité, facilement et rapidement dans des boîtiers.

 

SKINTOP® le système de traversée de cloison à entrées multiples de LAPP.

Couvre 90% des besoins.

Câbles minces, câbles épais, fils et tuyaux pour les médias : SKINTOP® CUBE + MULTI couvre différentes gammes de serrage. La technologie innovante du gel avec sa membrane élastique permet des plages de serrage de 2-6 mm, 6-9 mm, 9-13 mm et 13-16 mm ainsi que l'acheminement des câbles de bus AS-I. SKINTOP® est le bon choix pour tous vos besoins car le gel élastique se moule parfaitement aux dimensions et aux contours de la surface des câbles, fils et tuyaux.

 

Skintop EN

Vos avantages

Skintop Features
  • Protection
    Aucun autre produit n'offre une meilleure protection - SKINTOP® est sûr jusqu'à IP68 - pendant toute sa durée de vie.
  • Efficacité
    Une efficacité étonnante pour une utilisation quotidienne - SKINTOP® peut être facilement installé et étendu
  • Organisation
    Beaucoup de câbles, zéro chaos - SKINTOP® peut acheminer une multitude de câbles de manière sûre et ordonnée.
  • Soulagement
    Assurez votre sécurité et celle de vos installations - SKINTOP® est synonyme de décharge de traction exceptionnelle.
  • Innovation
    Une innovation supplémentaire est incluse - SKINTOP® utilise les derniers matériaux comme la technologie du gel.

Nos produits

Produkte





SKINTOP® CUBE

Le cadre SKINTOP® CUBE FRAME permet d'insérer jusqu'à dix câbles de différents diamètres. Six modules pour câbles de 1 à 16 mm de diamètre et câbles de bus AS-I sont disponibles pour les applications internationales. Commandez maintenant dans notre e-Shop.

Produkte2





SKINTOP® CUBE MULTI

SKINTOP® CUBE MULTI marque des points chaque fois que des câbles et des fils sans connecteurs et des tuyaux de média doivent être insérés dans des boîtiers. Deux versions permettent d'insérer jusqu'à 23 câbles dans des applications de contrôle et de construction d'armoires et d'appareils. Commandez maintenant dans notre e-Shop.

Produkte3






SKINTOP® MULTI

La construction compacte de SKINTOP® MULTI permet de commander de manière peu encombrante une variété de câbles ronds et de câbles de bus AS-I dans les armoires de commande. Ils peuvent donc être acheminés facilement, rapidement, de manière flexible et sûre. Commandez maintenant dans notre e-Shop.

Produkte4





SKINTOP® MULTI-M

Le système de traversée de cloison multiples ronds est la dernière génération de la série SKINTOP® MULTI pour le passage peu encombrant d'un grand nombre de câbles. Grâce au filetage métrique, le système de passe-câbles peut être utilisé aussi bien dans des trous taraudés que dans des trous traversants - l'écrou de blocage approprié fait partie de la livraison. Commandez maintenant dans notre e-Shop.