Presse-étoupes SKINTOP® laiton sans plomb
Commencez à penser à demain dès aujourd'hui - soyez bien équipé pour l'avenir avec les solutions de connexion sans plomb de SKINTOP®.

Pourquoi avons-nous choisi d'introduire des presse-étoupes sans plomb ? Nous croyons fermement que pour réussir à l'avenir, les entreprises doivent mettre l'accent sur la durabilité. Il en va de même pour le bon choix des solutions de connexion pour vos applications et vos projets. Chez LAPP, nous vous aidons à être prêt à temps. Nous développons des produits durables, avant même d'y être obligés par les lois et les règlements. Ils ne constituent pas une contrainte mais font partie intégrante de notre responsabilité d'entreprise.
Nous lançons donc le premier portefeuille de presse-étoupes en laiton sans plomb au monde : depuis août 2020, nous avons commencé par des versions sans plomb des modèles les plus courants de nos gammes de presse-étoupes SKINTOP® et SKINDICHT®, qui ont fait leurs preuves. Les presse-étoupes sans plomb seront marqués par les lettres LF à la fin du numéro d'article correspondant.
Nous voulons que vous soyez à l'aise en ce qui concerne l'introduction de nouvelles directives : en vous proposant des solutions de connexion adaptées à votre demande, nous vous garantissons une planification maximale de vos projets à long terme.
Presse-étoupes sans plomb et contre-écrous sans plomb de SKINTOP®

SKINTOP® MS-M: Le premier choix pour un large éventail d'applications en ingénierie mécanique, en ingénierie d'instrumentation et de contrôle et lorsque les exigences en matière de stabilité mécanique et chimique sont élevées. Il se caractérise par une décharge de traction optimale, de grandes plages de serrage, une certification UL et un indice de protection élevé.
SKINTOP® MS-SC-M: Ce presse-étoupe CEM comporte une mise à la terre de la tresse de blindage à 360° selon des contacts CEM souples à ressorts présentant une faible résistance de contact
SKINDICHT® SM-M: Le contre-écrou parfait pour les presse-étoupes SKINTOP®.
Toutes les versions sont disponibles immédiatement et en stock dans les tailles métriques M12 à M63. L'acronyme LF (Lead Free) à la fin du numéro d'article indique qu'un produit est sans plomb. Nous allons progressivement introduire d'autres solutions de connexion sans plomb et des alternatives dans d'autres groupes de produits également. Les versions existantes continueront à être disponibles en stock pour le moment.
Matériau durable - même qualité
Le portefeuille de produits sans plomb vous permet d'opter pour une alternative de produit durable et orientée vers l'avenir, qui offre toujours le même niveau de performance, car pour nous, durabilité et qualité vont de pair. Nous avons passé les derniers mois à tester différents alliages sans plomb afin d'identifier le meilleur matériau.
Les presse-étoupes en laiton sans plomb offrent la même qualité LAPP fiable que les versions existantes en termes de propriétés mécaniques et de résistance à la corrosion ainsi que de propriétés CEM. Ils sont également conformes à la classe de protection IP 68, comme le confirment de nombreux tests effectués dans nos propres laboratoires et par des instituts d'essai externes.
Nouvelle directive RoHS
Les produits sans plomb constituent déjà un choix judicieux pour les utilisateurs dont les activités de production font partie de chaînes de valeur mondiales, car les nouvelles directives sur les matériaux de la directive européenne sur la limitation des substances dangereuses (RoHS) devraient entrer en vigueur le 21 juillet 2021. Les nouvelles directives font notamment référence à l'utilisation du plomb dans les alliages de cuivre qui sont utilisés pour fabriquer, par exemple, des presse-étoupes. Jusqu'à présent, il existait une exemption qui permettait d'utiliser jusqu'à 4 % de plomb. Il reste à voir s'il y aura une prolongation de cette exemption ou une période transitoire. De même, dans le règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), le plomb figure sur la liste candidate des substances extrêmement préoccupantes (SVHC) qui pourraient être interdites à l'avenir.
Utilisation globale
Nous avons décidé de penser dès aujourd'hui à l'avenir et de vous soutenir en tant que partenaire tourné vers l'avenir en vous proposant des solutions de connexion durables pour vos besoins. RoHS et REACH ont tous deux leur origine en Europe, mais ils ont également une influence majeure sur les directives internationales telles que celles des États-Unis (liste de Californie) et de la Chine (directive RoHS). Il est particulièrement important que les fabricants mondiaux se préparent à temps, car ils dépendent de systèmes et de machines ayant une longue durée de vie et travaillent avec des chaînes de valeur internationales.
Vous avez des questions sur les presse-étoupes sans plomb ou vous souhaitez être conseillé ? Nos experts SKINTOP® et SKINDICHT® se feront un plaisir de répondre de votre demande !