Nouveaux câbles d'alimentation sans halogène
LAPP continue d'élargir sa gamme de câbles d’alimentation et de commande sans halogène avec des variantes peu encombrantes et peu coûteuses. Ces câbles de classe de tension 0,6/1kV présentent un comportement au feu amélioré et sont disponibles en version blindée et non blindée.
Là où l'ÖLFLEX® CLASSIC 135 H BK 0,6/1kV était légèrement surdimensionné, vous disposez désormais d’une solution économique avec l'ÖLFLEX® CLASSIC 128 H BK 0,6/1kV.
Le nouveau câble - sans référence UL - a une plage de température de -5 à +70 °C pour les flexions accidentelles (-40 à +80 °C pour les installations fixes) et une classe CPR Eca. La réduction des coûts qui peut être réalisée grâce à ce système est d'environ 30 %.
L'isolation et l'enveloppe extérieure sont constituées d'un nouveau composé qui réduit le diamètre extérieur d'environ 10 %. Cela permet d'économiser beaucoup d'espace, surtout dans les faisceaux de câbles.
L'ÖLFLEX® CLASSIC 128 CH BK 0,6/1kV est la variante économique de l'ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV avec les caractéristiques décrites ci-dessus.
Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous aider à faire le bon choix. N’hésitez pas à nous contacter.