Le système nerveux pour l'internet industriel des objets

article1

 

L'usine intelligente de demain ressemble à un organisme hautement développé. Les informations sont constamment enregistrées, traitées et contrôlées dans un système complexe. Dans l'usine intelligente, la pyramide d'automatisation classique est éliminée. Au lieu de cela, un système flexible sans hiérarchie est créé, qui n'est pas isolé dans les "silos" de l'administration, de la production ou de la logistique, mais qui permet une communication sans restriction dans toute l'entreprise. Dans l'installation industrielle moderne, une technologie de connexion performante agit comme un véritable "booster d'information" pour faciliter la compétitivité. LAPP fournit une solution tout en un : le "système nerveux" complet de l'usine intelligente.

 

"Nous vivons dans un monde numérique." Bien que cela soit vrai, beaucoup ne comprennent pas encore tout à fait ce que cela signifie. Ils se posent des questions : "Quel est le rapport réel avec mon environnement de travail ?" Et : "Comment toutes les données sont-elles utilement intégrées dans le monde physique ?" Avec les solutions intégrées de communication industrielle LAPP, une infrastructure de données sans hiérarchie est créée dans une installation industrielle intelligente. Ici, tout le monde parle essentiellement à tout le monde ; les machines sont mises en réseau et communiquent entre elles. Le nombre de connexions, y compris les possibilités de générer, d'échanger et d'utiliser des données, augmente donc énormément.

 

Pour faciliter la croissance, l'idée de l'Internet industriel des objets (IIoT) a besoin d'une structure de communication puissante qui permette des processus industriels transparents et flexibles, tout en les accélérant considérablement. Mais comment les systèmes communiquent-ils entre eux ? Pour garantir un échange libre dans le "système nerveux", les produits LAPP sont indépendants des protocoles. Les connecteurs, câbles, commutateurs et routeurs de LAPP peuvent être utilisés n'importe où et même être installés ultérieurement.

 

Pour l'usine intelligente, LAPP, un leader mondial des systèmes de connexion intégrés, fournit des solutions d'Ethernet industriel et de bus de terrain qui mettent en réseau de manière intelligente et puissante non seulement les machines, mais aussi les réseaux de machines et les usines. LAPP propose un vaste portefeuille de lignes de données et de commutateurs pour l'échange de données, spécialement conçus pour les environnements difficiles des installations industrielles.