LAPP Champion - obtenez un exemplaire gratuit !

Le champion....a mérité son titre !

Champion-52-Tr orange LP freigestellt

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg, sa conception hybride en fait une solution extrêmement légère. Cela en fait le dérouleur de touret le plus léger du marché, mais aussi le plus robuste et plus durable. 

Il présente divers avantages :

  • une flexibilité d'utilisation : rouleaux de support résistants à la casse et faciles à régler, utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, livraison compacte et montage simple, convient aux tourets d'un diamètre compris entre 150 mm et 900 mm
  • un modèle adapté à vos besoins : champion 52 ou champion 67
  • une performance optimale : utilisable pour un grand touret ou plusieurs petits tourets, extrêmement facile à utiliser, disponible avec des roulettes pivotantes pour une grande flexibilité 

 

Nous vous offrons un Champion en Octobre ! 

LAPP a récemment présenté le nouveau produit Champion. Dans le cadre de ce lancement, nous offrirons dix exemplaires gratuits (à l'exception du jeu de roulettes) en octobre.

Faites-vous partie des dix premiers clients à commander en octobre 2020 pour au moins 5 000 euros dans les groupes de produits sélectionnés ? Si oui, vous recevrez alors gratuitement la variante du LAPP Champion de votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre ce montant en une seule commande, mais vous pouvez le répartir sur plusieurs commandes pendant la période de la campagne.

Pour garantir votre participation, veuillez-vous inscrire via le formulaire de contact en cliquant sur le lien à droite. 

Vous trouverez ci-dessous les groupes de produits sélectionnés qui s'appliquent :