LAPP Champion, le champion toutes catégories !

Champion-52-Tr orange LP freigestellt

Le Champion....a mérité son titre ! 

Avec une capacité de charge allant jusqu'à 200 kg, sa conception hybride en fait une solution extrêmement légère. Cela en fait le dérouleur de câble le plus léger du marché, mais aussi le plus robuste et plus durable. 

Il présente divers avantages :

  • une flexibilité d'utilisation : rouleaux de support résistants à la casse et faciles à régler, utilisation à l'intérieur et à l'extérieur, livraison compacte et montage simple, convient aux tourets d'un diamètre compris entre 150 mm et 900 mm
  • un modèle adapté à vos besoins : champion 52 ou champion 67
  • une performance optimale : utilisable pour un grand touret ou plusieurs petits tourets, extrêmement facile à utiliser, disponible avec des roulettes pivotantes pour une grande flexibilité 

 

Vous êtes intéressés par notre LAPP Champion?

Prenez contact avec nous en remplissant le formulaire de contact, nous vous répondrons dans les plus brefs délais.  

 

 

 

 

 

     
LAPP Champion, le champion toutes catégories
(PDF 258 KB )
Téléchargez notre flyer pour obtenir plus d'informations. 
52 67 vor Elektropanel 1