e-Shop

H05RN-F & H07RN-F

Le caoutchouc est utilisé depuis longtemps pour une large gamme d'applications. Depuis la révolution industrielle, la demande en caoutchouc est devenue si importante qu'une variante synthétique a été développée, le néoprène. Le néoprène peut être doté de propriétés industrielles et sert d'alternative au caoutchouc naturel.

Pour que le caoutchouc devienne un produit utilisable, il doit être vulcanisé. Cela donne à la matière plastique un caractère élastique avec des propriétés durables, comme la résistance à l'abrasion et aux UV.
L'industrie du câble a pu profiter de ce développement. Il est ainsi possible de produire des câbles avec une gaine en néoprène. Ce type de câble possède une large gamme d'application et, grâce à l'harmonisation du câble (HAR), il obtient une reconnaissance universelle et peut être utilisé dans la plupart des pays européens (CENELEC).

Les câbles en néoprène les plus utilisés sont les câbles H05RN-F et H07RN-F. Ces variantes sont détaillées ci-dessous sur la base de leurs spécifications et de leur applicabilité. Bien entendu, il existe d'autres types de câbles en caoutchouc. C'est pourquoi vous trouverez une liste des types suivants au bas de cette page :

H05RR-F, H07ZZ-F, H01N2-D, NSSHÖU, NSGAFÖU 1,8/3 kV, NSHXAFÖ 1,8/3 kV et H07RN8-F

 

H05RN-F & H07RN-F

Les câbles en caoutchouc H05RN-F (jusqu'à 500 V) et H07RN-F (jusqu'à 750 V) ont été développés pour les appareils électriques (mobiles), les machines, les moteurs et les outils. Ils peuvent être utilisés sur les chantiers et dans l'industrie de l'événementiel. Ces câbles flexibles sont disponibles dans des diamètres de 1 à 240 mm² avec différentes spécifications. La résistance mécanique, climatique et chimique de ce câble assure une très large applicabilité.

Les câbles en néoprène H05RN-F et H07RN-F sont particulièrement adaptés aux applications résistantes aux courts-circuits, comme le secondaire d'un transformateur. Ceci est directement lié à la plage de température optimale de ce câble. C'est-à-dire la différence entre la température maximale du conducteur en charge continue et la température maximale de court-circuit en charge de pointe de courte durée. Ceci détermine le facteur k et est le plus favorable pour les H05RN-F et H07RN-F. Les autres câbles peuvent égaler leurs performances. 

 

H07RN-F VERSION AMELIOREE

Les câbles en caoutchouc standard sont utilisés pour leur solidité et leur durabilité. Ce sont donc des câbles fiables pour une large gamme d'applications. Sur la base de nouvelles applications et d'une compréhension progressive des nouveaux développements du marché, LAPP a développé un nouveau câble en caoutchouc : le H07RN-F version améliorée.

Parfois, le H07RN-F n'est pas suffisant pour certaines applications. La température maximale limitée du conducteur (+60°C) de ce câble est un inconvénient pour les puissances plus élevées à cause du dimensionnement. La version améliorée a une température maximale du conducteur de +90°C. Ainsi, le câble (de même section) peut être soumis à des charges plus importantes. La plage de température est considérablement augmentée : jusqu'à -40°C pour une utilisation flexible.

Dans la plupart des applications avec des câbles en caoutchouc, le comportement au feu est d'une importance secondaire. Mais pour les industries de l'événementiel (son & lumière) et de la technique théâtrale, la réaction au feu est en tête de liste des priorités. C'est pourquoi la version améliorée H07RN-F est sans halogène avec des propriétés ignifuges. Une nécessité dans les bâtiments où beaucoup de gens se réunissent.

Le câble a également été grandement amélioré pour une utilisation industrielle et en extérieur. Nous pensons que les câbles en caoutchouc peuvent être utilisés à l'extérieur en standard, mais il y a des limites. Les performances du H07RN-F varient de moyenne en termes de résistance à l'ozone à mauvaise pour la résistance à l'eau. C'est pourquoi nous avons créé la version améliorée ! Avec son excellente résistance aux UV et à l'ozone et la possibilité d'être submergé en permanence à une profondeur de 10 mètres, ce câble est la solution.

L'énergie éolienne
En plus des applications décrites précédemment, la version améliorée peut également être utilisée pour la boucle d'égouttement des éoliennes. Le câble a été testé pour sa résistance à la torsion dans une plage de température allant jusqu'à -40°C selon TW-2.

Connectivité

Le raccordement des embouts de conducteurs et des cosses de raccordement est un point d'attention particulier, surtout à des niveaux de puissance élevés. Chaque connexion est par définition une interruption de la conduction et engendre dans tous les cas une résistance (de contact) accrue. Afin de garantir la sécurité, les effets thermiques doivent être limités. Un bon retrait avec une pression de contact suffisante et une faible résistance de transition est le seul remède.

Comme les câbles en caoutchouc sont souvent utilisés pour des puissances élevées, la liaison est ainsi rapidement réalisée. LAPP fournit des connecteurs et accessoires sûrs et durables pour câbles en caoutchouc. La norme HAR permet une grande variation de diamètre, il y a donc souvent un grand écart entre le diamètre nominal des cosses et le diamètre effectif des câbles. Cela conduit à des problèmes de rétrécissement. La force d'arrachement minimale imposée ne peut alors pas être atteinte. LAPP étudie et détermine la technique de rétraction la plus optimale pour répondre à cette exigence. 

Autres câbles en caoutchouc