EPIC® POWERLOCK

Les connecteurs circulaires unipolaires EPIC® Powerlock ont été utilisés pour l'alimentation électrique lors de la Coupe du monde de biathlon E.ON IBU à Ruhpolding, Allemagne.

Les connecteurs circulaires unipolaires EPIC® Powerlock ont été utilisés pour l'alimentation électrique lors de la Coupe du monde de biathlon E.ON IBU à Ruhpolding, Allemagne.

EPIC® Powerlock dans la glace et la neige

Des millions de téléspectateurs suivent les compétitions de biathlon chaque année. Afin de garantir l'alimentation en énergie, par exemple pour la technique de transmission, l'éclairage et l'alimentation de la zone VIP, des connecteurs circulaires unipolaires EPIC® Powerlock ont été utilisés lors de la Coupe du monde de biathlon E.ON IBU de Ruhpolding, en Allemagne.

Une puissance totale de 16 MW a été requise pour cet événement majeur. Cela équivaut à la puissance d'entrée requise pour deux trains à grande vitesse. Comme les connexions doivent fonctionner de manière fiable même dans des conditions climatiques défavorables, le connecteur circulaire EPIC® Powerlock a été utilisé pour la distribution de l'énergie mobile aux moteurs électriques, transformateurs ou générateurs.

Les connecteurs circulaires EPIC® Powerlock sont particulièrement résistants aux influences mécaniques dans des conditions environnementales difficiles. Par conséquent, cette série de connecteurs est idéale pour une utilisation dans la glace et la neige. Avec l'indice de protection IP 67, l'EPIC® Powerlock est également étanche à la poussière et fonctionne même en immersion temporaire dans l'eau.