SKINTOP®

csm Brand SKINTOP 298c6f30dc

SKINTOP® Presse-étoupes

La structure de lamelles unique des presse-étoupes SKINTOP® isole d’une façon simple, sûre et hermétique (IP 54 jusqu’à IP 68).
La gamme comprend plusieurs versions : sans halogène, CEM, métrique/PG, NPT, fabriqué en polyamide et laiton avec des homologations comme UL/CSA, DNV, VDE et TÜV.

Domaines d’application : l’énergie renouvelable (solaire), la construction navale, la construction de machines, l’automation, les techniques d’installation et le domaine du son & lumière