SKINTOP® Presse-étoupes pratiques

Skintop2

Les presse-étoupes assurent une connexion sécurisée en un rien de temps. Les entrées de câbles universelles sont faciles à installer. Le câble est solidement fixé, rapidement, centré et hermétiquement scellé. 

Caractéristiques

  • Universel, rapide et facile à assembler
  • Grande plage de serrage
  • Décharge de traction optimale
  • Haut degré de protection jusqu'à IP69
  • Sécurité et fiabilité de fonctionnement élevées, même dans des conditions difficiles
  • Adaptation parfaite à chaque besoin grâce à une gamme de conceptions et d'accessoires
  • Versions en plastique et en métal
  • Egalement avec protection contre la flexion pour une utilisation mobile
  • Egalement sans halogène

Applications

  • Partout où les câbles doivent être fixés solidement et rapidement

 

Presse-étoupes SKINTOP®

Presse-étoupes SKINDICHT®

Outils de montage