Centre de tests

Our trial and test centre, with its extremely high standards for material testing and quality assurance, is a further guarantee of the decisive quality advancements of our products.

service qualitaetssicherung testzentrum neu2 MG 1036

Les tests exigeants garantissent la qualité

C'est ici que chaque nouveau développement du groupe Lapp est soumis à des essais de performance et d'endurance. Par exemple, nos câbles extra-souples subissent des millions de cycles de flexion à différentes vitesses et rayons de courbure. Seuls les produits qui survivent à la "chambre de flexion" sont assez performants pour être inclus dans notre gamme de produits.

Des méthodes d'essai pour des produits optimaux

Dans notre centre d'essai et test, nous veillons au bon état de notre équipement de pointe. Les tests portent sur les éléments suivants : câbles, presse-étoupes et matériaux.

Tests complets de qualité des câbles

  • Résistance à la traction et au déchirement
  • Test de résistance
  • Test électrique
  • Essai de torsion
  • Essai de flexion
  • Essai de flexion/torsion combiné
  • Essai en chaîne porte-câble
  • Essais au feu

Contrôle de qualité des presse-étoupes

  • Essais de classe de protection à l'eau (IP X3 à X8).
  • Essais de classe de protection à la poussière (IP 5X, IP 6X).
  • Éssai de pulvérisation d'huile selon la norme UL 514 B.
  • Essai de décharge de traction.

Essais stricts sur les matériaux

  • Spectroscopie infra-rouge pour l'identification des matières
  • Thermogravimétrie pour déterminer les proportions des matériaux
  • Analyse thermique pour tester les propriétés thermiques des matériaux
  • Essai de vieillissement et de stockage en armoires climatiques

Notre centre d'essai est également ouvert à nos clients

Un service client irréprochable est la base des valeurs du groupe Lapp. Ainsi, nous offrons à nos clients la possibilité de profiter de notre centre d'essais.