Qualité et environnement

La qualité est absolument essentielle à la réussite. Seul un client qui gagne en qualité, en conseils et en services peut être satisfait sur le long terme. En utilisant nos produits, votre qualité dépend de la nôtre. Nous pouvons vous le garantir !

service qualitaetssicherung MG 0895

La certification garantit les standards

La certification permet de s'assurer du respect des normes applicables aux produits et aux services. Nous sommes certifiés dans différents domaines afin de garantir votre tranquillité.

Gestion de la qualité et norme DIN EN ISO 9001

Notre gestion de la qualité vise à optimiser et à développer davantage nos procédés techniques et commerciaux. Dans cette optique, la qualité d'une large gamme de matériaux, de produits et de services est contrôlée en continu. Des sujets tels que la communication, le développement de solutions, la satisfaction client ainsi que la motivation des employés font également partie du champ d'analyse. La régulation des procédés industriels et les normes applicables aux produits et aux services représentent également un point important.

Certification KTA 1401

La présente norme régit l'organisation en matière d'assurance de qualité des produits dans le domaine nucléaire.

Certification ATEX

La certification "Atmosphère explosible" ou ATEX pour faire court se constitue des deux directives européennes suivantes : la directive 94/9/CE pour les équipements ATEX et la directive 99/92/CE pour les postes de travail ATEX. La certification vise à protéger les travailleurs dans les zones à risque d'explosion.
La directive comporte certaines règles de la norme de gestion de la qualité ISO 9001, ainsi que les règles de sécurité auxquelles doit se conformer le fabricant. La conformité à la directive est assurée par de nombreuses procédures d'évaluation. Depuis Juin 2003, seuls les appareils, composants et systèmes de protection conformes à la directive ATEX 94/9/CE peuvent être utilisés. En Allemagne, cela a même été traduit en droit national par une Loi du Contrôle de l'explosion (Explosionsschutzverordnung). Nos produits sont certifiés ATEX !

La sécurité par l'inspection des marchandises

Toutefois, les normes officielles et les certifications ne sont pas les seules nécessaires. Nous travaillons également constamment à assurer et à maintenir notre qualité afin de satisfaire nos partenaires.
En tant que leader mondial des solutions de système de câbles et d'accessoires, nous mettons un accent particulier sur le maintien de la satisfaction client. Pour garantir cette satisfaction, nos marchandises entrantes sont soumises à une inspection stricte et approfondie à la livraison.

Membre d'associations professionnelles

Pour garantir une haute qualité à long terme, Lapp participe activement à des associations professionnelles de gestion de la qualité.

Certificats d'essai

Si vous avez des exigences particulières en termes de qualité ou de sécurité, vous pouvez nous demander une vérification supplémentaire de votre commande, conformément à vos souhaits spécifiques. Vous recevrez alors un certificat de test.

Accord d'assurance qualité

Les contrats d'assurance qualité que nous signons avec certains clients, ont fait leurs preuves. Un tel accord définit précisemment les mesures de qualité à mettre en place. Cet accord est valable pendant toute la durée de vie du produit, de la fabrication à l'utilisation. Nous sommes à votre disposition pour passer un accord d'assurance qualité avec vous.