UNITRONIC® Câbles de transmission de données innovants

C'est la marque qu’il vous faut si vous cherchez des solutions rapides, fiables et innovantes de transmission de données. La gamme comprend les câbles de données pour les applications électroniques, des petits câbles qu’on trouvera dans une cafetière à ceux qui assurent le transfert de quantités gigantesques de données dans les superordinateurs.

Caractéristiques :

• Robuste, durable et fiable.
• Convient à une large gamme d’utilisations, notamment en présence de sollicitations chimiques ou mécaniques, en milieu humide et à des températures variées.
• Convient à une utilisation fixe ou mobile en chaînes porte-câbles
• Disponible en version sans halogène et avec homologations internationales

Domaines d’application :

• Informatique.
• Machines et appareils électroniques.
• Mesure, contrôle
• Procédés de production automatisés et robots industriels.
• Systèmes de Bus
• Applications LAN et Ethernet.
• Techniques scéniques, musicales et d’enregistrement.
• Et bien d’autres…